Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

Disponibile

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Image
Type 5
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Tipo Acquista
0,4822 € - 0,4822 € 24970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
24.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,1069 € - 0,2652 € 331000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
5.0 mm
1
0,2763 € - 0,3133 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
14.0 mm
1
0,333 € - 0,8211 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
18.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,2113 € - 0,2113 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
11.0 mm
4 - Impieghi gravosi
0,2984 € - 0,7399 € 127041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
15.0 mm
4 - Impieghi gravosi
10084182 0,1727 € - 0,4236 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
9.0 mm
4 - Impieghi gravosi
0,1519 € - 0,3191 € 16088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
8.0 mm
3
0,3261 € - 0,6848 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
19.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,4919 € - 1,21 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
23.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,6604 € - 1,6278 € 6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.5 mm
27.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,3827 € - 0,8037 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
4.0 mm
3
0,6204 € - 1,535 € 3420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
26.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,3205 € - 0,354 € 10897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
16.0 mm
1
0,1837 € - 0,3859 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
10.0 mm
3
0,1251 € - 0,2628 € 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
7.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,3164 € - 0,7805 € Richiedi il lead time qui
29.5 mm
17.0 mm
4 - Impieghi gravosi
0,4463 € - 1,0997 € 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
22.0 mm
2 - Angolo a tre vie
0,4214 € - 0,4791 € 8970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
21.0 mm
1
0,2293 € - 0,5716 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
12.0 mm
2 - Angolo a tre vie
  • di 3
Cappuccio terminale flessibile 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10087862

Fascia di prezzo
0,4822 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
24970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084168

Fascia di prezzo
0,2652 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
331000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084205

Fascia di prezzo
0,3133 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084243

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Nero

10488362

Fascia di prezzo
0,2113 € - 0,2113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10084212

Fascia di prezzo
0,7399 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
127041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Nero

10084182

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Nero

10125847

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
16088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10125823

Fascia di prezzo
0,6848 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084274

Fascia di prezzo
1,21 € - 0,4919 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084304

Fascia di prezzo
1,6278 € - 0,6604 €

Livelli di giacenza
6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Nero

10087725

Fascia di prezzo
0,8037 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084298

Fascia di prezzo
1,535 € - 0,6204 €

Livelli di giacenza
3420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084229

Fascia di prezzo
0,354 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
10897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10087763

Fascia di prezzo
0,3859 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10125830

Fascia di prezzo
0,2628 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10084236

Fascia di prezzo
0,7805 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084267

Fascia di prezzo
1,0997 € - 0,4463 €

Livelli di giacenza
1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084250

Fascia di prezzo
0,4791 € - 0,4214 €

Livelli di giacenza
8970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Nero

10084199

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV