Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.
Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.
I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0495 € - 0,0771 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,0819 € - 0,1274 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 0,0563 € - 0,0876 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 0,054 € - 0,0841 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 0,0585 € - 0,0911 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
| 0,0644 € - 0,1002 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 0,0953 € - 0,1482 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 0,1008 € - 0,1568 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,0966 € - 0,1503 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 0,0939 € - 0,1461 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,0992 € - 0,1544 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 0,1418 € - 0,2206 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 0,076 € - 0,1183 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,0979 € - 0,1523 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 0,1038 € - 0,1615 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 0,1023 € - 0,1591 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 0,27 € - 0,4201 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0702 € - 0,1093 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,0879 € - 0,1367 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare