Menu Ricerca

Cappuccio terminale flessibile 12.0 mm 20.0 mm TPE Nero

I cappucci terminali flessibili offrono una buona resistenza agli acidi e possono essere usati con i ganci per mascheratura. Il materiale flessibile può allungarsi e raggiungere dimensioni maggiori per una perfetta aderenza. Di colore nero, sono realizzati in TPE.
Codice articolo Essentra :

20572204

Codice articolo precedente:

20572204

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1305 €
1000 - 4999 0,0932 €
5000 + 0,0839 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

13,05 €

100 x 0,1305 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 12.0 mm
h 20.0 mm
Temperatura massima 125 °C
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma termoplastica
Tipo 5
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci