I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.
Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.
I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3426 € - 0,7196 € | 7360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,2293 € - 0,5716 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,3205 € - 0,354 € | 10897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,1251 € - 0,2628 € | 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,6204 € - 1,535 € | 3420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,2459 € - 0,5165 € | 85524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,6604 € - 1,6278 € | 5892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,5444 € - 1,3464 € | Richiedi il lead time qui |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,4463 € - 1,0997 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,7585 € - 1,8803 € | 11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,3261 € - 0,6848 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,2763 € - 0,3133 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 0,333 € - 0,8211 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,2113 € - 0,2113 € | Richiedi il lead time qui |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,2984 € - 0,7399 € | 164541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,4919 € - 1,21 € | 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,3827 € - 0,8037 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,1837 € - 0,3859 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,6743 € - 1,416 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,1519 € - 0,3191 € | 40238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare