Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

Disponibile

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Tipo Acquista
0,1096 € - 0,2718 € 306000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
5.0 mm
1
10084182 0,177 € - 0,4342 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
9.0 mm
4
0,2832 € - 0,3212 € Richiedi il lead time qui
29.5 mm
14.0 mm
1
0,3413 € - 0,8417 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
18.0 mm
2
0,5042 € - 1,2402 € 13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
23.0 mm
2
0,677 € - 1,6685 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.5 mm
27.0 mm
2
0,3243 € - 0,80 € Richiedi il lead time qui
29.5 mm
17.0 mm
4
0,2166 € - 0,2166 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
11.0 mm
4
0,3059 € - 0,7584 € 96541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
15.0 mm
4
0,4319 € - 0,4911 € Richiedi il lead time qui
34.5 mm
21.0 mm
1
0,558 € - 1,38 € Richiedi il lead time qui
34.5 mm
25.0 mm
2
0,4574 € - 1,1272 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
22.0 mm
2
0,1557 € - 0,3271 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
8.0 mm
2
0,3342 € - 0,7019 € 41674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
19.0 mm
2
0,1883 € - 0,3955 € Richiedi il lead time qui
29.5 mm
10.0 mm
2
0,3512 € - 0,7376 € 8480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
20.0 mm
2
0,3923 € - 0,8238 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
4.0 mm
2
0,7775 € - 1,9273 € 3920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
29.0 mm
2
0,1283 € - 0,2694 € 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
7.0 mm
2
0,2351 € - 0,5859 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
12.0 mm
2
  • di 3
Cappuccio terminale flessibile 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084168

Fascia di prezzo
0,2718 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
306000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Nero

10084182

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084205

Fascia di prezzo
0,3212 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084243

Fascia di prezzo
0,8417 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084274

Fascia di prezzo
1,2402 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084304

Fascia di prezzo
1,6685 € - 0,677 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10084236

Fascia di prezzo
0,80 € - 0,3243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Nero

10488362

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10084212

Fascia di prezzo
0,7584 € - 0,3059 €

Livelli di giacenza
96541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084250

Fascia di prezzo
0,4911 € - 0,4319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084281

Fascia di prezzo
1,38 € - 0,558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084267

Fascia di prezzo
1,1272 € - 0,4574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Nero

10125847

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10125823

Fascia di prezzo
0,7019 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
41674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10087763

Fascia di prezzo
0,3955 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10087824

Fascia di prezzo
0,7376 € - 0,3512 €

Livelli di giacenza
8480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Nero

10087725

Fascia di prezzo
0,8238 € - 0,3923 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10084311

Fascia di prezzo
1,9273 € - 0,7775 €

Livelli di giacenza
3920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10125830

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Nero

10084199

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV