I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0308 € - 0,0648 € | 15050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,5252 € | 33120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0947 € - 0,199 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1151 € - 0,2417 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10087145 | 0,1948 € - 0,4091 € | 120299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
| 0,2293 € - 0,5455 € | 884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2791 € - 0,6587 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2528 € - 0,6006 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4725 € - 1,1868 € | 1305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,235 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,3104 € | 16100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1437 € - 0,3017 € | 15590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2459 € - 0,5165 € | 73320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3205 € - 0,7544 € | 2307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1156 € - 0,2759 € | 561750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3495 € - 0,8182 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4698 € - 1,1113 € | 4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2542 € - 0,5339 € | 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,1587 € | 31995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,1642 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare