Menu Ricerca

Cappuccio terminale flessibile 8.0 mm 24.5 mm Vinile Verde

Questo cappuccio in vinile verde è altamente resistente agli strappi. Fornisce una protezione eccellente ai profili filettati e può essere utilizzato in applicazioni con oli e grassi.È dotato di linguetta traforata per appenderlo secondo necessità.
Codice articolo Essentra :

10087176

Codice articolo precedente:

1287252

16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
800 - 7999 0,2409 €
8000 + 0,1147 €
Confezione standard: 8000

Ordina a multipli di 800

Totale ordine:

192,72 €

800 x 0,2409 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 8.0 mm
h 24.5 mm
Colore Verde
Materiale Vinile
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1287252 sostituisce:

Cappuccio terminale flessibile 8.0 mm 24.5 mm PVC Verde
Codice articolo Essentra : 10450314
Codice articolo precedente: 12229

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci