Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1906 € - 0,4004 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0697 € - 0,441 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0859 € - 0,1804 € | 18570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1018 € - 0,2251 € | 1370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0359 € - 0,2373 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1171 € - 0,246 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0778 € - 0,1633 € | 3818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0512 € - 0,1134 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0873 € - 0,1834 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,028 € - 0,1938 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2031 € - 0,4265 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0906 € - 0,1903 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2141 € - 0,4497 € | 3055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,0656 € - 0,4439 € | 32495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0462 € - 0,1024 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,619 € - 1,3696 € | 10750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,8263 € - 1,828 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0775 € - 0,1627 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0947 € - 0,199 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0421 € - 0,2718 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare