I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1099 € - 0,1255 € | 22475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0909 € - 0,1035 € | 95500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1175 € - 0,1335 € | 5130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1025 € - 0,1162 € | 20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1515 € - 0,1725 € | 36600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0872 € - 0,099 € | 12508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0333 € - 0,1552 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1049 € - 0,1633 € | Richiedi il lead time qui |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0785 € - 0,1222 € | Richiedi il lead time qui |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0281 € - 0,0437 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Richiedi il lead time qui |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0476 € - 0,0741 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0607 € - 0,0945 € | Richiedi il lead time qui |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0569 € - 0,0885 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,106 € - 0,165 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0824 € - 0,1282 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
| 0,0643 € - 0,1001 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0266 € - 0,0414 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare