Menu Ricerca

Cappucci terminali a pressione

Disponibile

I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare e rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H Dimensioni filettatura Colore Materiale Filettatura standard Acquista
0,0258 € - 0,215 € 16470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0
21.0 mm
M16
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,1146 € - 0,1302 € 5317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5
14.0 mm
M24
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,0851 € - 0,0966 € 13608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
12.0 mm
M14
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,10 € - 0,1134 € 20371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
14.0 mm
M20
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,1478 € - 0,1683 € 36693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0
14.0 mm
M30
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,0887 € - 0,1009 € 130254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0
12.0 mm
M16
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,1072 € - 0,1224 € 22684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5
14.0 mm
M22 x 1.5
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,0961 € - 0,1091 € 23614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
14.0 mm
M18
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,1224 € - 0,1387 € 12217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5
14.0 mm
M26
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,0325 € - 0,1514 € 13945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0
14.0 mm
M28
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,0816 € - 0,0922 € 21203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0
12.0 mm
M12
Rosso
LDPE
Filettatura Metrica
0,0192 € - 0,0299 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9
11.3 mm
3/8 in
Rosso
LDPE
UNF
0,0417 € - 0,0649 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.4
17.7 mm
3/4 in
Rosso
LDPE
GAS
0,0165 € - 0,0257 € 24590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7
11.3 mm
3/8 in
Rosso
LDPE
GAS
0,0172 € - 0,0268 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.2
13.5 mm
1/2 in
Rosso
LDPE
GAS
0,024 € - 0,0373 € 20098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9
10.0 mm
M11
Rosso
LDPE
Metrico
0,089 € - 0,1384 € Richiedi il lead time qui
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Rosso
LDPE
GAS
0,0149 € - 0,0232 € Richiedi il lead time qui
11.9
10.0 mm
1/8 in
Rosso
LDPE
GAS
0,0278 € - 0,0432 € Richiedi il lead time qui
17.9
12.0 mm
M16
Rosso
LDPE
Metrico
0,0156 € - 0,0243 € 39300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.8
11.0 mm
1/4 in
Rosso
LDPE
GAS
  • di 4
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M16 LDPE Rosso

10256084

Fascia di prezzo
0,215 € - 0,0258 €

Livelli di giacenza
16470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M24 LDPE Rosso

10256121

Fascia di prezzo
0,1302 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
5317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M14 LDPE Rosso

10256060

Fascia di prezzo
0,0966 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
13608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M20 LDPE Rosso

10256107

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,10 €

Livelli di giacenza
20371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M30 LDPE Rosso

10256152

Fascia di prezzo
0,1683 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
36693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M16 LDPE Rosso

10256077

Fascia di prezzo
0,1009 € - 0,0887 €

Livelli di giacenza
130254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M22 x 1.5 LDPE Rosso

10256114

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
22684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1.5
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M18 LDPE Rosso

10256091

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0961 €

Livelli di giacenza
23614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M26 LDPE Rosso

10256138

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,1224 €

Livelli di giacenza
12217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M28 LDPE Rosso

10256145

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,0325 €

Livelli di giacenza
13945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M28
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M12 LDPE Rosso

10256053

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0816 €

Livelli di giacenza
21203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 18.7 mm 11.3 mm Rosso LDPE

20591434

Fascia di prezzo
0,0299 € - 0,0192 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 29.4 mm 17.7 mm Rosso LDPE

20591472

Fascia di prezzo
0,0649 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Rosso
Cappuccio morbido zigrinato 18.7 mm 11.3 mm Rosso LDPE

20591458

Fascia di prezzo
0,0257 € - 0,0165 €

Livelli di giacenza
24590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Rosso
Cappuccio morbido zigrinato 23.2 mm 13.5 mm Rosso LDPE

20591465

Fascia di prezzo
0,0268 € - 0,0172 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
  • Colore
    Rosso
Cappuccio morbido zigrinato 11.9 mm 10.0 mm Rosso LDPE

20591427

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
20098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M11
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 36.0 mm 19.8 mm Rosso LDPE

20591496

Fascia di prezzo
0,1384 € - 0,089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Rosso
Cappuccio morbido zigrinato 11.9 mm 10.0 mm Rosso LDPE

20591410

Fascia di prezzo
0,0232 € - 0,0149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
  • Colore
    Rosso
Cappuccio morbido zigrinato 17.9 mm 12.0 mm Rosso LDPE

20591557

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 14.8 mm 11.0 mm Rosso LDPE

20591441

Fascia di prezzo
0,0243 € - 0,0156 €

Livelli di giacenza
39300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Rosso