I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0816 € - 0,0922 € | 21203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0961 € - 0,1091 € | 23614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1224 € - 0,1387 € | 12217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0258 € - 0,215 € | 16470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1072 € - 0,1224 € | 22684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1478 € - 0,1683 € | 36693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1146 € - 0,1302 € | 5317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,10 € - 0,1134 € | 20371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0325 € - 0,1514 € | 13945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0887 € - 0,1009 € | 130254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0851 € - 0,0966 € | 13608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0315 € - 0,0491 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Richiedi il lead time qui |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Richiedi il lead time qui |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
0,0274 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
0,0265 € - 0,0413 € | Richiedi il lead time qui |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
0,0655 € - 0,1019 € | Richiedi il lead time qui |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
0,0252 € - 0,0393 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare