Menu Ricerca

Cappucci terminali a pressione PCR

In produzione

Il cappuccio terminale a pressione offre una protezione generale per filettature metriche, BSP e UNF, contro contaminanti come sporco, polvere e umidità. Il design a pressione consente un'applicazione manuale semplice e rapida, garantendo al contempo una tenuta sicura. Ideale per diverse applicazioni in ambito produttivo, durante lo stoccaggio e il trasporto dei componenti Questa serie rappresenta un'alternativa conveniente ai cappucci filettati.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFBPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H Dimensioni filettatura Filettatura standard Acquista
0,1024 € - 0,1138 € Richiedi il lead time qui
50.3 mm
20.5 mm
1-1/2"
GAS
0,0156 € - 0,0174 € Richiedi il lead time qui
14.8 mm
11.0 mm
1/4''
GAS
0,0411 € - 0,0639 € Richiedi il lead time qui
29.4 mm
17.7 mm
1-1/16" x 12
UNF
0,089 € - 0,0989 € Richiedi il lead time qui
44.4 mm
19.8 mm
1-1/4"
GAS
0,0274 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
13.4 mm
1/2" x 20
UNF
0,0252 € - 0,0393 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
12.0 mm
M12
Metrico
0,0278 € - 0,0432 € Richiedi il lead time qui
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metrico
0,0439 € - 0,0683 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,0251 € - 0,039 € Richiedi il lead time qui
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
0,0315 € - 0,0491 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,024 € - 0,0373 € Richiedi il lead time qui
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metrico
0,0417 € - 0,0649 € Richiedi il lead time qui
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0192 € - 0,0299 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
0,0424 € - 0,066 € Richiedi il lead time qui
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,0265 € - 0,0413 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
12.0 mm
M14
Metrico
0,0292 € - 0,0325 € Richiedi il lead time qui
19.7 mm
14.0 mm
M18
Metrico
0,0465 € - 0,0723 € Richiedi il lead time qui
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
0,072 € - 0,0801 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metrico
0,0766 € - 0,0852 € Richiedi il lead time qui
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
0,089 € - 0,0989 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
  • di 2
Push Fit End Cap 1-1/2" GAS LDPE - PCR Verde

20751777

Fascia di prezzo
0,1138 € - 0,1024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Filettatura standard
    GAS
  • Dimensioni filettatura
    1-1/2"
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1/4'' GAS LDPE - PCR Verde

20751852

Fascia di prezzo
0,0174 € - 0,0156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • Filettatura standard
    GAS
  • Dimensioni filettatura
    1/4''
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1-1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751760

Fascia di prezzo
0,0639 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16" x 12
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1-1/4" GAS LDPE - PCR Verde

20751784

Fascia di prezzo
0,0989 € - 0,089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • Filettatura standard
    GAS
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4"
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751845

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0274 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    1/2" x 20
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR Verde

20751883

Fascia di prezzo
0,0393 € - 0,0252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR Verde

20751906

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Verde

20751944

Fascia di prezzo
0,0683 € - 0,0439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    3/4" x 16
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20752002

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    7/16" x 20
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Fascia di prezzo
0,0491 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    9/16" x 18
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Verde

20751876

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Verde

20751937

Fascia di prezzo
0,0649 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Filettatura standard
    GAS
  • Dimensioni filettatura
    3/4 "
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Verde

20751968

Fascia di prezzo
0,0299 € - 0,0192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    3/8"
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Fascia di prezzo
0,066 € - 0,0424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    7/8" x 14
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap M14 LDPE - PCR Verde

20751890

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR Verde

20751913

Fascia di prezzo
0,0325 € - 0,0292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Verde

20751920

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    1" x 14
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Verde

20751999

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M42
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751791

Fascia di prezzo
0,0852 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16" x 12
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR Verde

20751814

Fascia di prezzo
0,0989 € - 0,089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8"
  • Colore
    Verde