Menu Ricerca

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

Disponibile

I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale. Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 D d2 d3 d4 h Tipo Acquista
0,7903 € - 1,5669 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
0,6204 € - 1,2303 € 4797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2 - Angolo a tre vie
0,5112 € - 1,0127 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
0,6135 € - 1,2158 € 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
0,126 € - 0,2495 € 12450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
0,6674 € - 1,3231 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
0,7572 € - 1,5002 € 1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
0,829 € - 1,6423 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
0,1105 € - 0,219 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
0,4145 € - 0,8211 € 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
0,13 € - 0,2576 € 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2 - Angolo a tre vie
0,619 € - 1,2274 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
0,9078 € - 1,799 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
0,5762 € - 1,1403 € 1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
0,1344 € - 0,2663 € 26630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2 - Angolo a tre vie
0,7986 € - 1,5814 € Richiedi il lead time qui
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
0,1269 € - 0,2515 € Richiedi il lead time qui
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2 - Angolo a tre vie
0,5762 € - 1,1403 € 1311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
0,543 € - 1,0765 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
0,5637 € - 1,1171 € 1920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
  • di 2
Cappuccio e tappo conico LDPE 48.97 mm 50.97 mm Rosso

10155455

Fascia di prezzo
1,5669 € - 0,7903 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 20.8 mm 22.8 mm Bianco

10159835

Fascia di prezzo
1,2303 € - 0,6204 €

Livelli di giacenza
4797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 36.8 mm 38.65 mm Rosso

10155370

Fascia di prezzo
1,0127 € - 0,5112 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 42.72 mm 44.52 mm Rosso

10155417

Fascia di prezzo
1,2158 € - 0,6135 €

Livelli di giacenza
258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 8.12 mm 9.88 mm Rosso

10155295

Fascia di prezzo
0,2495 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
12450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 27.78 mm 28.95 mm Rosso

10155332

Fascia di prezzo
1,3231 € - 0,6674 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 47.37 mm 48.79 mm Rosso

10155448

Fascia di prezzo
1,5002 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 53.59 mm 55.39 mm Rosso

10155486

Fascia di prezzo
1,6423 € - 0,829 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 7.42 mm 8.26 mm Rosso

10155288

Fascia di prezzo
0,219 € - 0,1105 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 51.82 mm 54.1 mm Rosso

10155479

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,4145 €

Livelli di giacenza
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 11.09 mm 12.72 mm Rosso

10155301

Fascia di prezzo
0,2576 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 30.63 mm 34.39 mm Rosso

10155349

Fascia di prezzo
1,2274 € - 0,619 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 39.62 mm 41.55 mm Rosso

10155394

Fascia di prezzo
1,799 € - 0,9078 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 45.92 mm 47.67 mm Rosso

10155431

Fascia di prezzo
1,1403 € - 0,5762 €

Livelli di giacenza
1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 16.71 mm 19.22 mm Rosso

10155318

Fascia di prezzo
0,2663 € - 0,1344 €

Livelli di giacenza
26630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 33.15 mm 35.18 mm Rosso

10155356

Fascia di prezzo
1,5814 € - 0,7986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 19.45 mm 21.61 mm Rosso

10155325

Fascia di prezzo
0,2515 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 34.95 mm 36.6 mm Rosso

10155363

Fascia di prezzo
1,1403 € - 0,5762 €

Livelli di giacenza
1311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 38.25 mm 40.06 mm Rosso

10155387

Fascia di prezzo
1,0765 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 43.94 mm 46.1 mm Rosso

10155424

Fascia di prezzo
1,1171 € - 0,5637 €

Livelli di giacenza
1920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm