I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi e ridurre la possibilità di taglio.È facile da installare e rimuovere manualmente, e la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con una chiave inglese o una chiave a brugola a bassa coppia.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e l'industria meccanica. Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1126
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | SW1 | Dimensioni filettatura | Colore | h | H | SW2 | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,218 € - 0,218 € | 23011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,2936 € - 0,3952 € | 195250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4-14 in
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1415 € - 0,1878 € | 8771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1997 € - 0,2322 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1091 € - 0,1276 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1472 € - 0,1713 € | 2294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2407 € - 0,2804 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2591 € - 0,3031 € | 1532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1273 € - 0,1487 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1897 € - 0,2209 € | 3618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3498 € - 0,4135 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Giallo
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0787 € - 0,0909 € | 61488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Giallo
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,0939 € - 0,1097 € | 1283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1543 € - 0,1798 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Giallo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,1699 € - 0,1699 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,2166 € - 0,2535 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,1091 € - 0,1276 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0909 € - 0,0909 € | 9238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,1011 € - 0,1182 € | 30490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1713 € - 0,2011 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Giallo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare