Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10263143

Codice articolo precedente:

467068

2032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,2957 €
2500 - 4999 0,2818 €
5000 + 0,2528 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

73,93 €

250 x 0,2957 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 36.0 mm
SW2 39.5 mm
D 41.0 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Filettatura standard UNF
Dimensioni filettatura 1-5/16-12 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci