I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale | D | Colore | d | h | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0558 € - 0,0558 € | 340967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,0558 € - 0,0558 € | 77300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bianco
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,0877 € - 0,1221 € | 8440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bianco
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,0503 € - 0,0503 € | 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,0802 € - 0,112 € | 129743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,1127 € - 0,1561 € | 7027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bianco
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0802 € - 0,112 € | 59613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bianco
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,1127 € - 0,1561 € | 1881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 10340400 | 0,1671 € - 0,1671 € | 51875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
| 0,0503 € - 0,0503 € | 28600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,0802 € - 0,112 € | 97300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grigio
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,0714 € - 0,0994 € | 3680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Grigio
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,0884 € - 0,1235 € | 9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grigio
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,0601 € - 0,0601 € | 40887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bianco
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0606 € - 0,0606 € | 158993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0714 € - 0,0994 € | 32300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 10340424 | 0,1616 € - 0,1616 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.35 in
8.9 mm
|
Nero
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
| 10170397 | 0,1658 € - 0,1658 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
| 0,0601 € - 0,0601 € | 337271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grigio
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0877 € - 0,1221 € | 14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare