Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,036 € - 0,056 € Richiedi il lead time qui
0,0315 € - 0,049 € Richiedi il lead time qui
0,0495 € - 0,077 € Richiedi il lead time qui
0,0567 € - 0,0882 € Richiedi il lead time qui
0,063 € - 0,098 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
19.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Richiedi il lead time qui
0,054 € - 0,084 € Richiedi il lead time qui
19.6 mm
12.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Richiedi il lead time qui
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,0585 € - 0,091 € Richiedi il lead time qui
3/8"
0,072 € - 0,112 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
23.2 mm
0,0765 € - 0,119 € Richiedi il lead time qui
3/4"
25.0 mm
26.9 mm
0,0765 € - 0,119 € Richiedi il lead time qui
0,0855 € - 0,133 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
35.0 mm
0,1458 € - 0,2268 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
41.3 mm
0,2565 € - 0,399 € Richiedi il lead time qui
0,3789 € - 0,5894 € 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2385 € - 0,371 € 40600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2"
27.8 mm
60.3 mm
0,261 € - 0,29 € Richiedi il lead time qui
35.4 mm
70.0 mm
0,504 € - 0,784 € Richiedi il lead time qui
30.5 mm
82.0 mm
0,504 € - 0,56 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
95.0 mm
  • di 6
Cappuccio per tubi 9.6 mm LDPE - PCR Verde

20748081

Fascia di prezzo
0,056 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 6.4 mm LDPE - PCR Verde

20748050

Fascia di prezzo
0,049 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20748111

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20748180

Fascia di prezzo
0,0882 € - 0,0567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20748234

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20748104

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20748128

Fascia di prezzo
0,084 € - 0,054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 13.7 mm LDPE - PCR Verde

20748159

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Diametro Nominale
    1/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 17.2 mm LDPE - PCR Verde

20748203

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    3/8"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 23.2 mm LDPE - PCR Verde

20748272

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 26.9 mm LDPE - PCR Verde

20748319

Fascia di prezzo
0,119 € - 0,0765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20748333

Fascia di prezzo
0,119 € - 0,0765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20748388

Fascia di prezzo
0,133 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 41.3 mm LDPE - PCR Verde

20748425

Fascia di prezzo
0,2268 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 52.8 mm LDPE - PCR Verde

20748500

Fascia di prezzo
0,399 € - 0,2565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20748524

Fascia di prezzo
0,5894 € - 0,3789 €

Livelli di giacenza
10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20748548

Fascia di prezzo
0,371 € - 0,2385 €

Livelli di giacenza
40600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20748586

Fascia di prezzo
0,29 € - 0,261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20748647

Fascia di prezzo
0,784 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20748708

Fascia di prezzo
0,56 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%