Una gamma di cappucci protettivi progettati per tubi di dimensioni standard, disponibili a un costo contenuto ma con una finitura di alta qualità. I nostri cappucci per tubi di dimensioni standard sono disponibili in vari materiali - LDPE e PE flessibile - e coprono un'ampia gamma di dimensioni.
Questi cappucci stampati sono stati progettati per essere applicati sul diametro esterno di tubi e condutture, per impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. Il loro design consente un montaggio e una rimozione facili e veloci, sia a mano che con l'uso di attrezzature automatizzate.
La gamma comprende cappucci dotati di nervature interne che assicurano una tenuta perfetta e aiutano a scaricare l'accumulo di pressione dell'aria. Inoltre, la gamma comprende tappi dotati di un piccolo foro di sfiato. Il foro di sfiato consente al tappo di adattarsi correttamente e di eliminare la pressione dell'aria.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0612 € - 0,1297 € | 35911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.839 in
21.3 mm
|
|||||||||
2,3242 € - 7,7205 € | In produzione |
7 in
177.8 mm
|
|||||||||
0,3703 € - 1,1839 € | In produzione |
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||||
0,8111 € - 2,7305 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.252 in
108.0 mm
|
|||||||||
1,4367 € - 4,6441 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
|||||||||
4,1272 € - 13,3409 € | 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
0,1014 € - 0,322 € | 10123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
0,1139 € - 0,3583 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,2186 € - 0,3493 € | 1790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
|||||||||
0,2422 € - 0,7779 € | 1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
1,1482 € - 1,9006 € | In produzione |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
0,362 € - 0,5832 € | 1578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.634 in
41.5 mm
|
|||||||||
2,4319 € - 4,1494 € | 1313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
|||||||||
0,333 € - 0,333 € | 1187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
0,1741 € - 0,1741 € | 3705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
0,4725 € - 0,4725 € | 142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
|||||||||
2,8188 € - 2,8188 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.567 in
243.0 mm
|
|||||||||
209,2986 € - 313,9479 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
64 in
1625.6 mm
|
|||||||||
0,1381 € - 0,4381 € | 8943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
1,2836 € - 2,9307 € | 1693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare