Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 100.3 mm 40.0 mm Rosso LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10103265

Codice articolo precedente:

462586

600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 0,9659 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

144,89 €

150 x 0,9659 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 100.3 mm
H 40.0 mm
h 40.0
Foro di sfiato N
Colore Rosso
Materiale LDPE
Standard REACH, RoHS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci