Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
283 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
0,7986 € - 1,6888 € 20229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
1,741 € - 1,741 € 3746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
4,09 € - 9,6337 € 1541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
51,9792 € - 77,9755 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
0,0612 € - 0,1297 € 197414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
0,3855 € - 0,8153 € 108070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,6052 € - 2,2227 € 4046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
2,3242 € - 7,7205 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2
0,3703 € - 1,1839 € 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2
0,8111 € - 2,7305 € 6170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2
1,4367 € - 4,6441 € Richiedi il lead time qui
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2
1,9759 € - 1,9759 € 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
0,762 € - 2,4433 € 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
85.0 mm
2
1,1621 € - 2,1534 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
83.0 mm
2
0,391 € - 1,3173 € 5620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
2,6668 € - 2,6668 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
Load Bearing
2,1279 € - 4,2655 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
Load Bearing
4,1272 € - 13,3409 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
188,9442 € - 283,4025 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
0,5292 € - 1,6946 € 7690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 36.0 mm Giallo LDPE

10093375

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,7986 €

Livelli di giacenza
20229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80, ANSI 3
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 139.7 mm 39.6 mm Giallo LDPE

10093443

Fascia di prezzo
1,741 € - 1,741 €

Livelli di giacenza
3746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125, ANSI 5
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 273.0 mm 45.0 mm Giallo LDPE

10093511

Fascia di prezzo
9,6337 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
1541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 250, ANSI 10
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 660.4 mm 100.0 mm Giallo LDPE

10230565

Fascia di prezzo
77,9755 € - 51,9792 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 650, ANSI 26
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 21.3 mm 20.0 mm Giallo LDPE

10070178

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
197414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 60.3 mm 30.0 mm Giallo LDPE

10070277

Fascia di prezzo
0,8153 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
108070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50, ANSI 2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 101.6 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093399

Fascia di prezzo
2,2227 € - 0,6052 €

Livelli di giacenza
4046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 177.8 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370643

Fascia di prezzo
7,7205 € - 2,3242 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 51.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371909

Fascia di prezzo
1,1839 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 108.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372050

Fascia di prezzo
2,7305 € - 0,8111 €

Livelli di giacenza
6170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 111.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372074

Fascia di prezzo
4,6441 € - 1,4367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 160.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370995

Fascia di prezzo
1,9759 € - 1,9759 €

Livelli di giacenza
347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 85.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372012

Fascia di prezzo
2,4433 € - 0,762 €

Livelli di giacenza
740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 83.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10372005

Fascia di prezzo
2,1534 € - 1,1621 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 54.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371923

Fascia di prezzo
1,3173 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
5620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 1-3/4
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 34.0 mm Grigio PVC

10103425

Fascia di prezzo
2,6668 € - 2,6668 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 6
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 114.3 mm 42.0 mm Grigio PVC

10103401

Fascia di prezzo
4,2655 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 4
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 219.1 mm 50.0 mm Grigio LDPE

10370650

Fascia di prezzo
13,3409 € - 4,1272 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 8
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1524.0 mm 220.0 mm Giallo LDPE

10238943

Fascia di prezzo
283,4025 € - 188,9442 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1500, ANSI 60
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 66.5 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371954

Fascia di prezzo
1,6946 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
7690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio