I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10120729 | 0,1492 € - 0,4236 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Verde
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|
| 0,1492 € - 0,4236 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Arancione
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,163 € - 0,4033 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
||
| 0,0531 € - 0,4004 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Blu
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 1,2892 € - 2,9307 € | 3560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 2,6668 € - 9,2855 € | 3985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 0,7986 € - 1,6888 € | 23037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 1,741 € - 1,741 € | 3536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 0,5029 € - 1,0649 € | 8365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,1409 € - 0,2988 € | 68864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 0,3855 € - 0,8153 € | 101270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 29,9249 € - 44,9077 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 0,9838 € - 2,4316 € | 634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 0,409 € - 0,9198 € | 3362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 0,1807 € - 0,3224 € | 15700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 3,3439 € - 5,5423 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 0,344 € - 0,6528 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 2,653 € - 4,1204 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,2394 € - 0,6359 € | 4198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 2,5738 € - 8,3316 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare