Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
283 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
164,6249 € - 246,9512 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
14,0664 € - 14,0664 € 322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
188,9442 € - 283,4025 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
2,465 € - 7,8684 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
37.0 mm
185.0 mm
2
0,391 € - 1,3173 € 5620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
1,6166 € - 1,6166 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
2
2,3904 € - 8,8793 € 357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2
2,3242 € - 7,7205 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2
2,8735 € - 9,2587 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
210.0 mm
2
0,50 € - 1,9552 € 2725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
0,0953 € - 0,3017 € 8324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
10.0 mm
2
0,2577 € - 0,6981 € 1768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
20.0 mm
28.0 mm
2
0,3703 € - 1,1839 € 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2
0,7986 € - 2,6173 € 1083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2
1,9861 € - 1,9861 € 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
159 mm
2
0,8636 € - 0,8636 € 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Nero
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
4,4355 € - 9,6047 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
18,1703 € - 18,1703 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,6024 € - 2,2111 € 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
2,6668 € - 9,6047 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1422.4 mm 215.0 mm Giallo LDPE

10238929

Fascia di prezzo
246,9512 € - 164,6249 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1400, ANSI 56
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 457.2 mm 63.0 mm Giallo LDPE

10242780

Fascia di prezzo
14,0664 € - 14,0664 €

Livelli di giacenza
322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 450, ANSI 18
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1524.0 mm 220.0 mm Giallo LDPE

10238943

Fascia di prezzo
283,4025 € - 188,9442 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1500, ANSI 60
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 185.0 mm 37.0 mm Grigio LDPE

10371046

Fascia di prezzo
7,8684 € - 2,465 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 54.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371923

Fascia di prezzo
1,3173 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
5620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 1-3/4
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 133.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370667

Fascia di prezzo
1,6166 € - 1,6166 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 200.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372098

Fascia di prezzo
8,8793 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 177.8 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370643

Fascia di prezzo
7,7205 € - 2,3242 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 210.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372104

Fascia di prezzo
9,2587 € - 2,8735 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 38.0 mm Grigio LDPE

10371978

Fascia di prezzo
1,9552 € - 0,50 €

Livelli di giacenza
2725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 10.0 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371718

Fascia di prezzo
0,3017 € - 0,0953 €

Livelli di giacenza
8324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 28.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE

10371831

Fascia di prezzo
0,6981 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
1768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 51.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371909

Fascia di prezzo
1,1839 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 90.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372029

Fascia di prezzo
2,6173 € - 0,7986 €

Livelli di giacenza
1083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 159 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370858

Fascia di prezzo
1,9861 € - 1,9861 €

Livelli di giacenza
163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 38.0 mm Nero LDPE

10103197

Fascia di prezzo
0,8636 € - 0,8636 €

Livelli di giacenza
351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 273.0 mm 45.0 mm Giallo LDPE

10093528

Fascia di prezzo
9,6047 € - 4,4355 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 250, ANSI 10
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 609.6 mm 67.0 mm Giallo LDPE

10242704

Fascia di prezzo
18,1703 € - 18,1703 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 600, ANSI 24
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 101.6 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093405

Fascia di prezzo
2,2111 € - 0,6024 €

Livelli di giacenza
3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 219.1 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093504

Fascia di prezzo
9,6047 € - 2,6668 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200, ANSI 8
  • Foro di sfiato
    S