Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
0,121 € - 0,2415 € 6480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
0,6175 € - 2,2664 € 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
0,9659 € - 0,9659 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Rosso
LDPE
40.0 mm
100.3 mm
0,3809 € - 0,3809 € 4178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Nero
LDPE - PIR
36.0 mm
54.0 mm
0,7704 € - 0,7704 € 352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Nero
LDPE - PIR
28.0 mm
79.4 mm
81,0219 € - 121,526 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
0,3526 € - 0,6692 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
26.7 mm
40.0 mm
0,7846 € - 2,1295 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
0,4192 € - 0,9428 € 3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
25.0 mm
39.3 mm
3,4275 € - 5,6808 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
35.0 mm
137.0 mm
0,3852 € - 0,8179 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
1,2364 € - 1,2364 € 4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
5,9769 € - 14,3955 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
18,6246 € - 18,6246 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,1103 € - 0,3458 € 12030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2
2,7193 € - 4,2234 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
35.0 mm
125.0 mm
0,296 € - 0,4758 € 6880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
26.8 mm
32.0 mm
0,1039 € - 0,3301 € 6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
2,9454 € - 9,4902 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
210.0 mm
2
0,5125 € - 2,0041 € 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 33.7 mm 30.0 mm Giallo LDPE - PIR

10102497

Fascia di prezzo
0,2415 € - 0,121 €

Livelli di giacenza
6480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 25, ANSI 1
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 101.6 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093405

Fascia di prezzo
2,2664 € - 0,6175 €

Livelli di giacenza
2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 100.3 mm 40.0 mm Rosso LDPE

10103265

Fascia di prezzo
0,9659 € - 0,9659 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Rosso
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 54.0 mm 36.0 mm Nero LDPE - PIR

10103173

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
4178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 79.4 mm 28.0 mm Nero LDPE - PIR

10103227

Fascia di prezzo
0,7704 € - 0,7704 €

Livelli di giacenza
352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1066.8 mm 185.0 mm Giallo LDPE

10230664

Fascia di prezzo
121,526 € - 81,0219 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1050, ANSI 42
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 40.0 mm 26.7 mm Giallo LDPE - PIR

10087503

Fascia di prezzo
0,6692 € - 0,3526 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 34.5 mm Giallo LDPE - PIR

10125373

Fascia di prezzo
2,1295 € - 0,7846 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 39.3 mm 25.0 mm Giallo LDPE - PIR

10085714

Fascia di prezzo
0,9428 € - 0,4192 €

Livelli di giacenza
3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 137.0 mm 35.0 mm Giallo LDPE - PIR

10085752

Fascia di prezzo
5,6808 € - 3,4275 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 60.3 mm 30.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070086

Fascia di prezzo
0,8179 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50, ANSI 2
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 139.7 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093450

Fascia di prezzo
1,2364 € - 1,2364 €

Livelli di giacenza
4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125, ANSI 5
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 323.9 mm 50.0 mm Giallo LDPE

10093542

Fascia di prezzo
14,3955 € - 5,9769 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 300, ANSI 12
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 609.6 mm 67.0 mm Giallo LDPE

10242704

Fascia di prezzo
18,6246 € - 18,6246 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 600, ANSI 24
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 16.0 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371770

Fascia di prezzo
0,3458 € - 0,1103 €

Livelli di giacenza
12030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 125.0 mm 35.0 mm Giallo LDPE - PIR

10085745

Fascia di prezzo
4,2234 € - 2,7193 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 32.0 mm 26.8 mm Giallo LDPE - PIR

10087497

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,296 €

Livelli di giacenza
6880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 15.0 mm 12.0 mm Grigio LDPE

10371756

Fascia di prezzo
0,3301 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 210.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372104

Fascia di prezzo
9,4902 € - 2,9454 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 38.0 mm Grigio LDPE

10371978

Fascia di prezzo
2,0041 € - 0,5125 €

Livelli di giacenza
1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio