I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,121 € - 0,2415 € | 6480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 0,6175 € - 2,2664 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 0,9659 € - 0,9659 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Rosso
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 0,3809 € - 0,3809 € | 4178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,7704 € - 0,7704 € | 352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 81,0219 € - 121,526 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 0,3526 € - 0,6692 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,7846 € - 2,1295 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 0,4192 € - 0,9428 € | 3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 3,4275 € - 5,6808 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 0,3852 € - 0,8179 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 1,2364 € - 1,2364 € | 4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 5,9769 € - 14,3955 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 18,6246 € - 18,6246 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,1103 € - 0,3458 € | 12030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 2,7193 € - 4,2234 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,296 € - 0,4758 € | 6880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,1039 € - 0,3301 € | 6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 2,9454 € - 9,4902 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
| 0,5125 € - 2,0041 € | 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare