Una gamma di cappucci protettivi progettati per tubi di dimensioni standard, disponibili a un costo contenuto ma con una finitura di alta qualità. I nostri cappucci per tubi di dimensioni standard sono disponibili in vari materiali - LDPE e PE flessibile - e coprono un'ampia gamma di dimensioni.
Questi cappucci stampati sono stati progettati per essere applicati sul diametro esterno di tubi e condutture, per impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. Il loro design consente un montaggio e una rimozione facili e veloci, sia a mano che con l'uso di attrezzature automatizzate.
La gamma comprende cappucci dotati di nervature interne che assicurano una tenuta perfetta e aiutano a scaricare l'accumulo di pressione dell'aria. Inoltre, la gamma comprende tappi dotati di un piccolo foro di sfiato. Il foro di sfiato consente al tappo di adattarsi correttamente e di eliminare la pressione dell'aria.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,9337 € - 506,4393 € | In produzione |
42 in
1066.8 mm
|
|||||||||
0,1575 € - 0,3162 € | 2697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
|||||||||
0,762 € - 2,4433 € | 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
|||||||||
1,1621 € - 2,1534 € | 526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.268 in
83.0 mm
|
|||||||||
1,4086 € - 4,4075 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||||
2,8735 € - 9,2587 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
|||||||||
0,50 € - 1,9552 € | 717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
0,0953 € - 0,3017 € | 9886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,2577 € - 0,6981 € | 2047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,155 € - 0,4957 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
0,1024 € - 0,3224 € | 7220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,9479 € - 1,4102 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
1,6028 € - 2,3823 € | 552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.76 in
95.5 mm
|
|||||||||
1,3762 € - 2,2314 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||||
0,6052 € - 1,2245 € | In produzione |
3.638 in
92.4 mm
|
|||||||||
0,0587 € - 0,1279 € | 14435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,7585 € - 0,7585 € | 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.031 in
77.0 mm
|
|||||||||
0,4573 € - 0,5319 € | In produzione |
3.799 in
96.5 mm
|
|||||||||
100,0821 € - 150,1162 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
44.008 in
1117.8 mm
|
|||||||||
0,3219 € - 0,3219 € | 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare