I cappucci per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 PSI SAE. Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), sono disponibili in due colori.
L'opzione naturale è progettata per proteggere le superfici degli Il materiale traslucido consente all'O-ring di rimanere visibile fornendo al tempo stesso una sicura protezione grazie a un profilo di blocco interno.
L'opzione rossa è ideale per i beccucci delle flange SAE. La gamma di temperature va da un minimo di -30C a un massimo di +50C.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro nominale compatibile | Altezza interno | Diametro interno | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1609 € - 0,5497 € | 32409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
0,2565 € - 0,8767 € | 11421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|||||||
0,1871 € - 0,6294 € | 34260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||
0,2971 € - 1,0087 € | 7851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
|||||||
0,1492 € - 0,5084 € | 4413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,386 € - 0,8108 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||
0,2251 € - 0,7668 € | 20787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||
0,2067 € - 0,7063 € | 20652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||
0,174 € - 0,6019 € | 27593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
0,1268 € - 0,4315 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||||||
0,2003 € - 0,4468 € | 17997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
|||||||
0,6383 € - 1,416 € | In produzione |
2 in
50.8 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
|||||||
0,1796 € - 0,441 € | 31764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||
0,3067 € - 0,6761 € | 28664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||
0,1644 € - 0,3627 € | 6060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||||||
0,3468 € - 0,7689 € | 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
|||||||
0,2584 € - 0,5716 € | 25737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
|||||||
1,3099 € - 2,8988 € | In produzione |
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
0,3324 € - 0,3324 € | In produzione |
2 in
50.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
0,195 € - 0,6651 € | 13617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare