Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7198 € - 14,5798 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,4136 € - 18,6205 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,9143 € - 14,8853 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,3991 € - 3,5832 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,3878 € - 27,7155 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,9016 € - 29,3401 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,461 € - 56,7095 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,4144 € - 14,1354 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,6519 € - 21,9252 € | 610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,5671 € - 14,3298 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,068 € - 9,095 € | 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,3325 € - 5,2348 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 2,8049 € - 16,857 € | 1948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,5408 € - 21,2309 € | 2087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,1795 € - 6,5956 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,2624 € - 9,3727 € | 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,8738 € - 29,1318 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,9011 € - 10,3586 € | 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,7067 € - 10,0809 € | Richiedi il lead time qui |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,706 € - 14,552 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene flessibile