Menu Ricerca

Cappucci flangiati

Disponibile

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore d1 h1 H Acquista
0,2308 € - 0,2308 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.6 mm
Naturale
33.3 mm
23.6 mm
0,1342 € - 0,278 € 111214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
Naturale
13.7 mm
12.0 mm
0,1444 € - 0,3003 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
Naturale
17.7 mm
12.0 mm
0,1104 € - 0,229 € 828800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Naturale
9.8 mm
16.9 mm
0,3809 € - 0,3809 € 13178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.3 mm
Naturale
42.0 mm
24.6 mm
0,1375 € - 0,2849 € 7588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
Naturale
15.7 mm
12.0 mm
0,245 € - 0,5086 € 7933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.4 mm
Naturale
32.6 mm
17.5 mm
0,4149 € - 0,4149 € 14857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.9 mm
Naturale
48.1 mm
24.6 mm
0,1586 € - 0,3301 € 48125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.7 mm
Naturale
21.2 mm
18.3 mm
0,1314 € - 0,2721 € 33520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Naturale
11.8 mm
12.0 mm
10154106 0,1529 € - 0,3182 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
Naturale
19.7 mm
14.1 mm
0,4291 € - 0,4517 € 14794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.6 mm
Naturale
60.2 mm
26.2 mm
0,1784 € - 0,3688 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
Naturale
26.5 mm
19.1 mm
0,1234 € - 0,256 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.9 mm
Naturale
17.0 mm
13.5 mm
0,1072 € - 0,2239 € 90000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
Naturale
10.1 mm
9.7 mm
0,1968 € - 0,4074 € Richiedi il lead time qui
29.5 mm
Naturale
21.7 mm
14.1 mm
0,1178 € - 0,2444 € 60300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Naturale
13.5 mm
13.5 mm
0,3668 € - 0,7584 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
Naturale
37.6 mm
19.0 mm
0,056 € - 0,0872 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.2 mm
Giallo
14.0 mm
15.0 mm
0,0845 € - 0,1315 € Richiedi il lead time qui
25.3 mm
Giallo
21.0 mm
20.0 mm
  • di 3
Cappuccio flangiato 33.3 mm 23.6 mm LDPE Naturale

10154199

Fascia di prezzo
0,2308 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 13.7 mm 12.0 mm LDPE Naturale

10154076

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,1342 €

Livelli di giacenza
111214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 17.7 mm 12.0 mm LDPE Naturale

10154090

Fascia di prezzo
0,3003 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 9.8 mm 16.9 mm LDPE Naturale

10154052

Fascia di prezzo
0,229 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
828800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 42.0 mm 24.6 mm LDPE Naturale

10154205

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
13178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 15.7 mm 12.0 mm LDPE Naturale

10154083

Fascia di prezzo
0,2849 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
7588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 32.6 mm 17.5 mm LDPE Naturale

10154120

Fascia di prezzo
0,5086 € - 0,245 €

Livelli di giacenza
7933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 48.1 mm 24.6 mm LDPE Naturale

10154212

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
14857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 21.2 mm 18.3 mm LDPE Naturale

10154175

Fascia di prezzo
0,3301 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
48125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 11.8 mm 12.0 mm LDPE Naturale

10154069

Fascia di prezzo
0,2721 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
33520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 19.7 mm 14.1 mm LDPE Naturale

10154106

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 60.2 mm 26.2 mm LDPE Naturale

10154229

Fascia di prezzo
0,4517 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
14794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 26.5 mm 19.1 mm LDPE Naturale

10154182

Fascia di prezzo
0,3688 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 17.0 mm 13.5 mm LDPE Naturale

10154168

Fascia di prezzo
0,256 € - 0,1234 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 10.1 mm 9.7 mm LDPE Naturale

10154144

Fascia di prezzo
0,2239 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
90000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 21.7 mm 14.1 mm LDPE Naturale

10154113

Fascia di prezzo
0,4074 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 13.5 mm 13.5 mm LDPE Naturale

10154151

Fascia di prezzo
0,2444 € - 0,1178 €

Livelli di giacenza
60300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 37.6 mm 19.0 mm LDPE Naturale

10154137

Fascia di prezzo
0,7584 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio flangiato 14.0 mm 18.2 mm TPE Giallo

20571818

Fascia di prezzo
0,0872 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 21.0 mm 25.3 mm TPE Giallo

20571894

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.3 mm
  • d1
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo