Menu Ricerca

Cappucci esagonali per raccordi idraulici 19.0 mm 28.0 mm Nero LDPE

Il cappuccio lungo per raccordi idraulici è destinato a proteggere l'intero raccordo di assemblaggio sui tubi idraulici. Facile da installare tramite innesto a pressione. Protegge sia i profili femmina che maschio.
Codice articolo Essentra :

20597191

Codice articolo precedente:

20597191

5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,04 €
2500 + 0,036 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

20,00 €

500 x 0,04 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 19.0 mm
h 28.0 mm
H 35.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE
Tipo 3

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci