Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1979 € - 2,5156 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.252 in
82.6 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.921 in
74.2 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
2
|
||
| 1,5853 € - 3,3291 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
3.756 in
95.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.713 in
94.3 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
2
|
||
| 0,5201 € - 2,0496 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.579 in
65.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.335 in
59.3 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2
|
||
| 0,3129 € - 0,3129 € | 1648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,6491 € - 2,4954 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.795 in
71.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
| 0,1709 € - 0,1709 € | 13993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
1
|
||
| 0,119 € - 0,1309 € | 3992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,1784 € - 0,2963 € | 10096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,1212 € - 0,1709 € | 3698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,136 € - 0,1709 € | 25641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 0,2704 € - 0,51 € | 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| 0,6355 € - 1,3345 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.004 in
50.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2
|
|||
| 0,1125 € - 0,3589 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 0,1709 € - 0,3589 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| 0,2641 € - 0,3721 € | 6929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.976 in
24.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1
|
||
| 0,2262 € - 0,4218 € | 7765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.283 in
32.6 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
2
|
||
| 0,238 € - 1,1087 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.059 in
52.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2
|
||
| 0,2483 € - 0,2483 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1