Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2898 € - 0,4464 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
2
|
||
| 0,0847 € - 0,1304 € | Richiedi il lead time qui |
0.476 in
12.1 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 0,0779 € - 0,1858 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
4
|
||
| 0,2478 € - 0,6156 € | 3680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| 0,0779 € - 0,1858 € | 23798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
2
|
||
| 0,2818 € - 0,6632 € | 69090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.764 in
44.8 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2
|
||
| 0,5495 € - 1,5168 € | 54350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.614 in
66.4 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
2
|
||
| 0,134 € - 0,2063 € | 2920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.382 in
35.1 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| 0,0662 € - 0,102 € | 87550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,0908 € - 0,1399 € | 37050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
4
|
||
| 0,0902 € - 0,2159 € | 52082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
| 0,0763 € - 0,1175 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.291 in
7.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
4
|
||
| 0,0566 € - 0,1335 € | 21534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
4
|
||
| 0,1093 € - 0,1684 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
2
|
||
| 0,1155 € - 0,1779 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.921 in
23.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,2761 € - 0,6513 € | 2823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.598 in
40.6 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
2.134 in
54.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,0785 € - 0,121 € | 4175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,2552 € - 0,393 € | 4562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.602 in
40.7 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
2
|
||
| 0,134 € - 0,2063 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.846 in
46.9 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2
|
||
| 0,4574 € - 1,264 € | 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.02 in
76.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2