20748005
20748005
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,0781 € |
| 2500 - 12499 | 0,0558 € |
| 12500 + | 0,0502 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 18.0 mm |
|---|---|
| d1 | 0.709 in |
| d2 | 14.0 mm |
| d2 | 0.551 in |
| D | 24.4 mm |
| D | 0.961 in |
| L1 | 0.402 in |
| L1 | 10.2 mm |
| L | 13.8 mm |
| L | 0.543 in |
| Specifica DIN tubo | DIN 43650 |
| Colore | Verde |
| Materiale | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare