Menu Ricerca

Cappucci di tenuta con anello interno PCR

In produzione

I cappucci di tenuta con O-ring sono specificamente progettati per proteggere gli spinotti delle elettrovalvole. Il cappuccio, facile da applicare, si adatta ai perni inserendosi nel bordo sagomato interno.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L1 L d2 Specifica DIN tubo D d1 Acquista
0,0514 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
DIN 43650
24.4 mm
18.0 mm
Cappuccio di tenuta con O-ring 18.0 mm Verde LDPE - PCR

20748005

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • D
    24.4 mm
  • L1
    10.2 mm
  • L
    13.8 mm