Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di sicurezza coprono i giunti esposti su diversi tipi di attrezzature per esterni. Proteggono da danni, corrosione e contaminazione. Si incastrano facilmente e sono ideali per le applicazioni all'aperto, come le attrezzature per parchi giochi.
Materiale: PP Colore: Nero, Giallo, Rosso, Bianco, Blu, Verde Codice Serie: SR2040
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | D | d1 | d2 | h | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0786 € - 0,1246 € | 23853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,1012 € - 0,1405 € | 35960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,0786 € - 0,1246 € | 22265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1227 € - 0,2237 € | 15950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,1012 € - 0,1405 € | 53254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1501 € | 17235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | 13076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,1106 € - 0,2025 € | 7020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,0786 € - 0,1246 € | 52485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | 13176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,1106 € - 0,2025 € | 18209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,1012 € - 0,1405 € | 20390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,1227 € - 0,2237 € | 43018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | 9894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,1106 € - 0,2025 € | 48001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,1227 € - 0,2237 € | 38199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,0946 € - 0,1501 € | 62893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,0946 € - 0,1501 € | 13050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,1012 € - 0,1405 € | 23170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,0786 € - 0,1246 € | 39431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2