Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,211 € - 0,2478 € | 155948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,4334 € - 0,5084 € | Richiedi il lead time qui |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1252 € - 0,1458 € | 29280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1968 € - 0,2308 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3413 € - 0,3979 € | 1562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1926 € - 0,2237 € | 24650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2563 € - 0,2988 € | 84093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,0667 € - 0,078 € | 36450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rosso
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1699 € - 0,2011 € | 14178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rosso
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,0355 € - 0,0746 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Naturale
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1957 € - 0,2277 € | 62499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rosso
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9021 € - 1,0027 € | 931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rosso
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,6345 € - 0,7039 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rosso
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0741 € - 0,0865 € | Richiedi il lead time qui |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2903 € - 0,3399 € | 2754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1164 € - 0,1359 € | 12198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rosso
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1042 € - 0,1219 € | Richiedi il lead time qui |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Rosso
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,2081 € - 0,245 € | 19300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10083352 | 0,1572 € - 0,1841 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,2846 € - 0,3342 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rosso
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC