I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0693 € - 0,0811 € | 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rosso
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,112 € - 0,1312 € | 12630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rosso
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0871 € - 0,1018 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2984 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0751 € - 0,088 € | 10206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Rosso
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1098 € - 0,1287 € | 20044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1658 € - 0,1962 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrico
|
||
| 0,228 € - 0,2666 € | 32739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1093 € - 0,1276 € | 32569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0997 € - 0,1166 € | Richiedi il lead time qui |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,181 € - 0,2128 € | 7012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0895 € - 0,1048 € | 8667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rosso
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0883 € - 0,1032 € | 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10083352 | 0,1533 € - 0,1796 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,1221 € - 0,1422 € | Richiedi il lead time qui |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,192 € - 0,2252 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1047 € - 0,1224 € | 4820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1297 € - 0,1519 € | 19648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0823 € - 0,1729 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rosso
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1156 € - 0,1353 € | 37496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare