Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0863 € - 0,1008 € | 20049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rosso
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1126 € - 0,1319 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1699 € - 0,2011 € | Richiedi il lead time qui |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3427 € - 0,3994 € | 1128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1209 € - 0,1414 € | 6752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rosso
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2846 € - 0,3342 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rosso
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0992 € - 0,1162 € | Richiedi il lead time qui |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Rosso
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10083352 | 0,1572 € - 0,1841 € | 11678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,1855 € - 0,2181 € | 4512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2081 € - 0,245 € | 19300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0893 € - 0,1043 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2402 € - 0,2804 € | 1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Rosso
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1541 € - 0,1805 € | 26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rosso
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0917 € - 0,1074 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rosso
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3059 € - 0,3583 € | Richiedi il lead time qui |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0755 € - 0,0884 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2235 € - 0,261 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rosso
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,071 € - 0,0831 € | 33500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rosso
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1968 € - 0,2294 € | 22914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rosso
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0905 € - 0,1058 € | Richiedi il lead time qui |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC