Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5252 € - 2,0854 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3762 € - 0,7146 € | 1747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Giallo
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2785 € - 0,337 € | 1211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,429 € - 1,4193 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Giallo
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1995 € - 0,5875 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Giallo
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2689 € - 0,7146 € | 10799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2235 € - 0,261 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rosso
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0755 € - 0,0884 € | 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0905 € - 0,1058 € | Richiedi il lead time qui |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10083352 | 0,1572 € - 0,1841 € | 11678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,071 € - 0,0831 € | 33500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rosso
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1252 € - 0,1458 € | 30280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1968 € - 0,2308 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3413 € - 0,3979 € | 1962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1926 € - 0,2237 € | 46097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2804 € - 0,3271 € | 10378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rosso
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1209 € - 0,1414 € | 9438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rosso
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1699 € - 0,2011 € | Richiedi il lead time qui |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2337 € - 0,2733 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rosso
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1148 € - 0,1345 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rosso
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm