I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4304 € - 0,9039 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,3182 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,2061 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2485 € - 0,5219 € | 7451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0843 € - 0,1561 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1572 € - 0,2236 € | 69500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0387 € - 0,3569 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3511 € - 3,0635 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.606 in
40.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4076 € - 0,8561 € | 119250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3937 € - 0,5948 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0882 € - 0,1903 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1612 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2577 € - 0,5353 € | Richiedi il lead time qui |
0.425 in
10.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1883 € - 0,4223 € | 9634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3583 € - 0,4342 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,5339 € - 0,8601 € | 75625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5679 € - 0,6602 € | 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3327 € - 1,4098 € | 1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3342 € - 0,5115 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5792 € - 0,7465 € | Richiedi il lead time qui |
0.988 in
25.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare