Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,0566 € - 0,1189 € 9870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M12
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,0873 € - 0,1986 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M22
Giallo
22.0 mm
Metrico
1
0,0814 € - 0,1745 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M18
Giallo
18.0 mm
Metrico
1
0,0855 € - 0,1814 € 26196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
1/2-19 in
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,0706 € - 0,1519 € 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
3/8-19 in
Giallo
12.0 mm
GAS
1
0,1036 € - 0,2204 € Richiedi il lead time qui
26.3 mm
3/4-19 in
Giallo
23.8 mm
GAS
1
0,06 € - 0,1293 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M14
Giallo
14.1 mm
Metrico
1
0,0422 € - 0,0874 € 69850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7/16-20
Naturale
11.7 mm
JIC
2
0,0684 € - 0,1412 € 102200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
3/4 in
Blu
16.0 mm
NPT
2
0,1883 € - 0,3866 € 27583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.7 mm
1-1/4 in
Blu
21.3 mm
NPT
2
0,0515 € - 0,0515 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.6 mm
Naturale
14.5 mm
1
0,0515 € - 0,1064 € 2949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
1/2 in
Blu
16.3 mm
NPT
2
0,058 € - 0,1195 € Richiedi il lead time qui
17.2 mm
11/16-16
Blu
12.1 mm
JIC
2
0,0651 € - 0,1412 € 2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
13/16-16
Blu
14.2 mm
JIC
2
0,0441 € - 0,0904 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.9 mm
3/8 in
Blu
12.5 mm
NPT
2
0,0651 € - 0,1412 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
13/16-16 in
Naturale
14.2 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,1073 € 12008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
1/2-20
Blu
11.7 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 65650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
2
0,0395 € - 0,1222 € 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
3/8-24
Blu
11.1 mm
JIC
2
0,0583 € - 0,1264 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
3/4-16 in
Blu
14.2 mm
JIC
2
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 12.0 mm LDPE Giallo

10072455

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
9870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 22.0 mm LDPE Giallo

10069820

Fascia di prezzo
0,1986 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 18.0 mm LDPE Giallo

10072479

Fascia di prezzo
0,1745 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 21.2 mm LDPE Giallo

10070338

Fascia di prezzo
0,1814 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
26196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 16.0 mm LDPE Giallo

10071120

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-19 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 26.3 mm LDPE Giallo

10071816

Fascia di prezzo
0,2204 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Giallo

10072462

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 11.0 mm LDPE Naturale

10177587

Fascia di prezzo
0,0874 € - 0,0422 €

Livelli di giacenza
69850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16-20
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 26.24 mm LDPE Blu

10178560

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
102200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 41.73 mm LDPE Blu

10178508

Fascia di prezzo
0,3866 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
27583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10325216

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 20.75 mm LDPE Blu

10178515

Fascia di prezzo
0,1064 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
2949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 17.15 mm LDPE Blu

10177631

Fascia di prezzo
0,1195 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 20.37 mm LDPE Blu

10177679

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 16.89 mm LDPE Blu

10178577

Fascia di prezzo
0,0904 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 20.37 mm LDPE Naturale

10177686

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 12.45 mm LDPE Blu

10177594

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
12008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Blu

10177617

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
65650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 9.25 mm LDPE Blu

10177532

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 18.8 mm LDPE Blu

10177655

Fascia di prezzo
0,1264 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-16 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC