Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,0566 € - 0,1189 € 9870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M12
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,0855 € - 0,1814 € 26196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
1/2-19 in
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,0814 € - 0,1745 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M18
Giallo
18.0 mm
Metrico
1
0,1036 € - 0,2204 € Richiedi il lead time qui
26.3 mm
3/4-19 in
Giallo
23.8 mm
GAS
1
0,06 € - 0,1293 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M14
Giallo
14.1 mm
Metrico
1
0,0706 € - 0,1519 € 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
3/8-19 in
Giallo
12.0 mm
GAS
1
0,0779 € - 0,1677 € 130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
11/16-16 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,0954 € - 0,2049 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
5/8-19 in
Giallo
18.5 mm
GAS
1
0,076 € - 0,1618 € 59500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
M16
Giallo
16.5 mm
Metrico
1
0,1543 € - 0,3479 € 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blu
19.0 mm
JIC
1
0,0654 € - 0,1397 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
1/4-19 in
Giallo
11.0 mm
GAS
1
0,1557 € - 0,3331 € 234280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
#1-11 in
Giallo
18.0 mm
GAS
1
0,0831 € - 0,1772 € Richiedi il lead time qui
18.8 mm
3/4” x 16
Blu
14.2 mm
Filettatura UNF
1
0,0779 € - 0,1457 € Richiedi il lead time qui
12.4 mm
1/2-20 in
Blu
11.7 mm
JIC
1
0,3413 € - 0,7703 € 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blu
21.0 mm
JIC
1
0,0726 € - 0,1501 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
#1-14 in
Blu
16.5 mm
JIC
2
0,0906 € - 0,2043 € 456600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
7/8-14 in
Blu
16.5 mm
JIC
1
0,092 € - 0,1992 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
13/16-16 in
Blu
14.2 mm
JIC
1
0,076 € - 0,1614 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
5/8-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,0841 € - 0,1909 € 21590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M20
Giallo
20.0 mm
Metrico
1
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 12.0 mm LDPE Giallo

10072455

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
9870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 21.2 mm LDPE Giallo

10070338

Fascia di prezzo
0,1814 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
26196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo 18.0 mm LDPE Giallo

10072479

Fascia di prezzo
0,1745 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 26.3 mm LDPE Giallo

10071816

Fascia di prezzo
0,2204 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Giallo

10072462

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 16.0 mm LDPE Giallo

10071120

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-19 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 17.1 mm LDPE Blu

10091326

Fascia di prezzo
0,1677 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 23.0 mm LDPE Giallo

10084724

Fascia di prezzo
0,2049 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-19 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio con linguetta a strappo 16.0 mm LDPE Giallo

10068298

Fascia di prezzo
0,1618 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
59500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 36.4 mm LDPE Blu

10091371

Fascia di prezzo
0,3479 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 13.0 mm LDPE Giallo

10070598

Fascia di prezzo
0,1397 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 34.0 mm LDPE Giallo

10084748

Fascia di prezzo
0,3331 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
234280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-11 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 18.8 mm LDPE Blu

10070581

Fascia di prezzo
0,1772 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4” x 16
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 12.4 mm LDPE Blu

10092118

Fascia di prezzo
0,1457 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 42.4 mm LDPE Blu

10092255

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 25.04 mm LDPE Blu

10177372

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-14 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 22.0 mm LDPE Blu

10071823

Fascia di prezzo
0,2043 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
456600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 20.4 mm LDPE Blu

10091333

Fascia di prezzo
0,1992 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 15.5 mm LDPE Blu

10070574

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-18 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 20.0 mm LDPE Giallo

10072486

Fascia di prezzo
0,1909 € - 0,0841 €

Livelli di giacenza
21590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità