Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,1883 € - 0,4074 € 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
1-5/8-12
Naturale
21.0 mm
JIC
2
0,0726 € - 0,1501 € 15418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
#1-14
Naturale
16.5 mm
JIC
2
0,06 € - 0,1293 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M14
Giallo
14.1 mm
Metrico
1
0,0706 € - 0,1519 € 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
3/8-19 in
Giallo
12.0 mm
GAS
1
0,0954 € - 0,2049 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
5/8-19 in
Giallo
18.5 mm
GAS
1
0,076 € - 0,1618 € 75400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
M16
Giallo
16.5 mm
Metrico
1
0,1148 € - 0,2456 € 38151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blu
19.0 mm
JIC
1
0,1226 € - 0,3509 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blu
19.0 mm
JIC
1
0,0779 € - 0,1677 € 130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
11/16-16 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,076 € - 0,1614 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
5/8-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,0701 € - 0,1451 € 63450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
7/8-14
Naturale
16.5 mm
JIC
2
0,0841 € - 0,1909 € 21590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M20
Giallo
20.0 mm
Metrico
1
0,0936 € - 0,2111 € 19600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1" x 14
Blu
16.5 mm
Filettatura UNF
1
0,0725 € - 0,1567 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,4093 € - 0,9279 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blu
24.1 mm
Filettatura UNF
1
0,1964 € - 0,275 € 5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12
Blu
21.0 mm
JIC
2
0,0921 € - 0,1706 € 5085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
1-3/16-12
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,1199 € - 0,2474 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,0783 € - 0,1614 € 40900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
1/2-20
Naturale
11.7 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2006 € 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
1-3/16-12
Blu
19.1 mm
JIC
2
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 41.02 mm LDPE Naturale

10177488

Fascia di prezzo
0,4074 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 25.04 mm LDPE Naturale

10177389

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
15418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-14
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Giallo

10072462

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 16.0 mm LDPE Giallo

10071120

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-19 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 23.0 mm LDPE Giallo

10084724

Fascia di prezzo
0,2049 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-19 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio con linguetta a strappo 16.0 mm LDPE Giallo

10068298

Fascia di prezzo
0,1618 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
75400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 26.7 mm LDPE Blu

10073018

Fascia di prezzo
0,2456 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
38151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 29.8 mm LDPE Blu

10091364

Fascia di prezzo
0,3509 € - 0,1226 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 17.1 mm LDPE Blu

10091326

Fascia di prezzo
0,1677 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 15.5 mm LDPE Blu

10070574

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-18 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 22.17 mm LDPE Naturale

10177365

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
63450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 20.0 mm LDPE Giallo

10072486

Fascia di prezzo
0,1909 € - 0,0841 €

Livelli di giacenza
21590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 25.0 mm LDPE Blu

10091340

Fascia di prezzo
0,2111 € - 0,0936 €

Livelli di giacenza
19600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1" x 14
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 14.0 mm LDPE Blu

10092125

Fascia di prezzo
0,1567 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 47.5 mm LDPE Blu

10092262

Fascia di prezzo
0,9279 € - 0,4093 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 7/8” x 12
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 42.37 mm LDPE Blu

10177495

Fascia di prezzo
0,275 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 29.77 mm LDPE Naturale

10177426

Fascia di prezzo
0,1706 € - 0,0921 €

Livelli di giacenza
5085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 36.37 mm LDPE Naturale

10177464

Fascia di prezzo
0,2474 € - 0,1199 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 12.45 mm LDPE Naturale

10177600

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
40900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 29.77 mm LDPE Blu

10177419

Fascia di prezzo
0,2006 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE