Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,0726 € - 0,1501 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
#1-14 in
Blu
16.5 mm
JIC
2
0,0805 € - 0,1748 € 23236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,422 € - 0,8744 € 7440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturale
24.1 mm
JIC
2
0,1049 € - 0,2168 € 41800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,1141 € - 0,2474 € 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,1968 € - 0,4074 € 31136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blu
21.0 mm
JIC
2
0,0395 € - 0,0817 € 16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
3/8-24
Naturale
11.1 mm
JIC
2
0,1199 € - 0,2474 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,422 € - 0,8744 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blu
24.1 mm
JIC
2
0,2818 € - 0,5799 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12
Naturale
21.0 mm
JIC
2
0,0706 € - 0,1519 € 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
3/8-19 in
Giallo
12.0 mm
GAS
1
10084731 0,1276 € - 0,2881 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
7/8-19 in
Giallo
25.0 mm
GAS
1
0,1225 € - 0,3212 € Richiedi il lead time qui
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blu
19.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0779 € - 0,1457 € Richiedi il lead time qui
12.4 mm
1/2-20 in
Blu
11.7 mm
JIC
1
0,0997 € - 0,2168 € 4497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,4093 € - 0,9279 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blu
24.1 mm
Filettatura UNF
1
0,3413 € - 0,7703 € 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blu
21.0 mm
JIC
1
0,0634 € - 0,1305 € 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7/16-20 in
Blu
11.7 mm
JIC
2
0,0651 € - 0,1412 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
13/16-16 in
Naturale
14.2 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,1073 € 7508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
1/2-20
Blu
11.7 mm
JIC
2
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 25.04 mm LDPE Blu

10177372

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-14 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 26.75 mm LDPE Blu

10177396

Fascia di prezzo
0,1748 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
23236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 47.52 mm LDPE Naturale

10177525

Fascia di prezzo
0,8744 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
7440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 33.07 mm LDPE Blu

10177433

Fascia di prezzo
0,2168 € - 0,1049 €

Livelli di giacenza
41800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 36.37 mm LDPE Blu

10177457

Fascia di prezzo
0,2474 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 41.02 mm LDPE Blu

10177471

Fascia di prezzo
0,4074 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
31136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 9.25 mm LDPE Naturale

10177549

Fascia di prezzo
0,0817 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 36.37 mm LDPE Naturale

10177464

Fascia di prezzo
0,2474 € - 0,1199 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 47.52 mm LDPE Blu

10177518

Fascia di prezzo
0,8744 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 42.37 mm LDPE Naturale

10177501

Fascia di prezzo
0,5799 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 16.0 mm LDPE Giallo

10071120

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-19 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 29.5 mm LDPE Giallo

10084731

Fascia di prezzo
0,2881 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 33.1 mm LDPE Blu

10092132

Fascia di prezzo
0,3212 € - 0,1225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    15⁄16” x 12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 12.4 mm LDPE Blu

10092118

Fascia di prezzo
0,1457 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 33.07 mm LDPE Naturale

10177440

Fascia di prezzo
0,2168 € - 0,0997 €

Livelli di giacenza
4497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 47.5 mm LDPE Blu

10092262

Fascia di prezzo
0,9279 € - 0,4093 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 7/8” x 12
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 42.4 mm LDPE Blu

10092255

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 11.0 mm LDPE Blu

10177570

Fascia di prezzo
0,1305 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16-20 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 20.37 mm LDPE Naturale

10177686

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 12.45 mm LDPE Blu

10177594

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
7508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC