Menu Ricerca

Canalina per cavi

Disponibile

La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.

Codice Serie: SR1734

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Materiale Diametro interno Diametro minimo tubo compatibile Diametro esterno Acquista
475,828 € - 475,828 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
16.7 mm
21.2 mm
288,8185 € - 288,8185 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 m
Nero
PA
19.1 mm
25.0 mm
584,7416 € - 584,7416 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
22.8 mm
28.5 mm
244,8163 € - 257,6907 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 m
Nero
PA
16.7 mm
21.2 mm
316,9828 € - 316,9828 € Richiedi il lead time qui
25.0 m
Nero
PA
22.8 mm
28.5 mm
0,9701 € - 1,6004 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,8155 € - 4,8155 € Richiedi il lead time qui
50.0 m
Nero
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,1563 € - 1,2039 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,4482 € - 1,5085 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,5856 € - 2,6966 € Richiedi il lead time qui
50.0 m
Nero
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,3292 € - 6,3292 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
0,8016 € - 1,3214 € Richiedi il lead time qui
100.0 m
Nero
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
161,8457 € - 169,161 € Richiedi il lead time qui
10.0 m
Acciaio
Acciaio
21.1 mm
25.0 mm
1,1075 € - 1,5721 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,436 € - 2,436 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
5,6936 € - 5,6936 € Richiedi il lead time qui
50.0 m
Nero
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,5862 € - 1,6655 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,6655 € - 1,729 € 17200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
5,2188 € - 5,3298 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
0,7095 € - 1,1684 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
  • di 3
Nylon Conduit PA Nero 50.0 m

10276860

Fascia di prezzo
475,828 € - 475,828 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Nero 25.0 m

10276891

Fascia di prezzo
288,8185 € - 288,8185 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Nero 50.0 m

10276921

Fascia di prezzo
584,7416 € - 584,7416 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Nero 25.0 m

10276853

Fascia di prezzo
257,6907 € - 244,8163 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Nero 25.0 m

10636176

Fascia di prezzo
316,9828 € - 316,9828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10153598

Fascia di prezzo
1,6004 € - 0,9701 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    12.8 mm
Corrugated Tube LDPE Nero 50.0 m

10153635

Fascia di prezzo
4,8155 € - 4,8155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Nero 100.0 m

10153673

Fascia di prezzo
1,2039 € - 1,1563 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10153444

Fascia di prezzo
1,5085 € - 1,4482 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Nero 50.0 m

10153482

Fascia di prezzo
2,6966 € - 2,5856 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Nero 50.0 m

10153529

Fascia di prezzo
6,3292 € - 6,3292 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10153567

Fascia di prezzo
1,3214 € - 0,8016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Acciaio Acciaio 10.0 m

10276686

Fascia di prezzo
169,161 € - 161,8457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Acciaio
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio galvanizzato
  • Materiale
    Acciaio
  • Diametro interno
    21.1 mm
Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10153574

Fascia di prezzo
1,5721 € - 1,1075 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    10.4 mm
Corrugated Tube LDPE Nero 50.0 m

10153611

Fascia di prezzo
2,436 € - 2,436 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    17.2 mm
Corrugated Tube LDPE Nero 50.0 m

10153659

Fascia di prezzo
5,6936 € - 5,6936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    29.8 mm
Corrugated Tube PA Nero 100.0 m

10153680

Fascia di prezzo
1,6655 € - 1,5862 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    8.8 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10153468

Fascia di prezzo
1,729 € - 1,6655 €

Livelli di giacenza
17200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    12.8 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Nero 50.0 m

10153505

Fascia di prezzo
5,3298 € - 5,2188 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10153543

Fascia di prezzo
1,1684 € - 0,7095 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    5.1 mm