Menu Ricerca

Corrugated Tube LDPE Nero 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 23.2 mm.
Codice articolo Essentra :

10153635

Codice articolo precedente:

CT-23-A-LDPEBK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 4,698 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

234,90 €

50 x 4,698 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma canalina Senza fenditura
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Materiale LDPE
Diametro minimo tubo compatibile 24.0 mm
Diametro interno 23.2 mm
Diametro esterno 28.3 mm
Lunghezza totale 50.0 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci