Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.
Codice Serie: SR1734
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro minimo tubo compatibile | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475,828 € - 475,828 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 288,8185 € - 288,8185 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
82.021 ft
25.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 584,7416 € - 584,7416 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 244,8163 € - 257,6907 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
82.021 ft
25.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 316,9828 € - 316,9828 € | Richiedi il lead time qui |
82.021 ft
25.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,9701 € - 1,6004 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 4,8155 € - 4,8155 € | Richiedi il lead time qui |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 1,1563 € - 1,2039 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,4482 € - 1,5085 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,5856 € - 2,6966 € | Richiedi il lead time qui |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 6,3292 € - 6,3292 € | Richiedi il lead time qui |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,8016 € - 1,3214 € | Richiedi il lead time qui |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 161,8457 € - 169,161 € | Richiedi il lead time qui |
32.808 ft
10.0 m
|
Acciaio
|
Acciaio
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1075 € - 1,5721 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,436 € - 2,436 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 5,6936 € - 5,6936 € | Richiedi il lead time qui |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,5862 € - 1,6655 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 1,6655 € - 1,729 € | 17200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 5,2188 € - 5,3298 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 0,7095 € - 1,1684 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm