Menu Ricerca

Canalina flessibile

Disponibile

La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.

Codice Serie: SR1732

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Lunghezza totale Altezza interno Larghezza totale Metodo di montaggio Acquista
4,9605 € - 4,9605 € Richiedi il lead time qui
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Vite
9,8834 € - 9,8834 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Vite
147,6567 € - 163,5886 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 m
7.6 mm
Adesivo
4,5111 € - 4,5111 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Adesivo
3,2783 € - 3,2783 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Vite
3,9518 € - 3,9518 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Vite
7,0308 € - 7,0308 € 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Adesivo
9,1197 € - 9,1197 € Richiedi il lead time qui
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Vite
5,1748 € - 5,1748 € 7803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Adesivo
74,229 € - 86,5821 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 m
9.1 mm
Adesivo
3,8743 € - 3,8743 € Richiedi il lead time qui
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Adesivo
11,4877 € - 11,4877 € Richiedi il lead time qui
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Adesivo
6,1231 € - 6,1231 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Adesivo
9,1197 € - 9,1197 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Adesivo
5,61 € - 5,61 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Vite
3,6479 € - 3,6479 € 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Vite
179,3059 € - 224,1052 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adesivo
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adesivo
10173619 386,8008 € - 400,8259 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adesivo
350,1265 € - 350,1265 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Vite
  • di 2
Canalina flessibile Vite 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169049

Fascia di prezzo
4,9605 € - 4,9605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza interno
    22.4 mm
  • Larghezza interna
    22.4 mm
Canalina flessibile Vite 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169087

Fascia di prezzo
9,8834 € - 9,8834 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza interno
    36.3 mm
  • Larghezza interna
    36.3 mm
Canalina flessibile Adesivo 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Marrone chiaro

10170342

Fascia di prezzo
163,5886 € - 147,6567 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza totale
    1.8 m
Canalina flessibile Adesivo 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169018

Fascia di prezzo
4,5111 € - 4,5111 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    13.6 mm
Canalina flessibile;Grigio;500.0 mm;(L)

10168981

Fascia di prezzo
3,2783 € - 3,2783 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza interno
    10.5 mm
  • Larghezza interna
    10.5 mm
Canalina flessibile Vite 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169025

Fascia di prezzo
3,9518 € - 3,9518 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza interno
    17.9 mm
  • Larghezza interna
    17.9 mm
Canalina flessibile Adesivo 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169070

Fascia di prezzo
7,0308 € - 7,0308 €

Livelli di giacenza
6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    26.8 mm
Canalina flessibile Vite 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169100

Fascia di prezzo
9,1197 € - 9,1197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza interno
    45.2 mm
  • Larghezza interna
    45.2 mm
Canalina flessibile Adesivo 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169032

Fascia di prezzo
5,1748 € - 5,1748 €

Livelli di giacenza
7803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    17.9 mm
Canalina flessibile Adesivo 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Marrone chiaro

10170359

Fascia di prezzo
86,5821 € - 74,229 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza totale
    1.8 m
Canalina flessibile;Grigio;500.0 mm;(L)

10168998

Fascia di prezzo
3,8743 € - 3,8743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    10.5 mm
Canalina flessibile Adesivo 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169117

Fascia di prezzo
11,4877 € - 11,4877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    45.2 mm
Canalina flessibile Adesivo 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169056

Fascia di prezzo
6,1231 € - 6,1231 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    22.4 mm
Canalina flessibile Adesivo 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169094

Fascia di prezzo
9,1197 € - 9,1197 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    36.3 mm
Canalina flessibile Vite 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169063

Fascia di prezzo
5,61 € - 5,61 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza interno
    26.8 mm
  • Larghezza interna
    26.8 mm
Canalina flessibile Vite 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169001

Fascia di prezzo
3,6479 € - 3,6479 €

Livelli di giacenza
447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza interno
    13.6 mm
  • Larghezza interna
    13.6 mm
Canalina flessibile Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Bianco

10173626

Fascia di prezzo
224,1052 € - 179,3059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    10.2 mm
Canalina flessibile Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Bianco

10562192


Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    14.7 mm
Canalina flessibile Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Bianco

10173619

Fascia di prezzo
400,8259 € - 386,8008 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    20.8 mm
Canalina flessibile Vite 2.0 m PVC Grigio

10174296

Fascia di prezzo
350,1265 € - 350,1265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza interno
    50.8 mm
  • Larghezza interna
    38.1 mm