Menu Ricerca

Bulloni esagonali M10 35.0 7.0 Beige PEEK

Questi bulloni esagonali garantiscono un’elevata resistenza al taglio e un’ottima stabilità di allineamento durante il montaggio. Offrono eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettati per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzati in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20833251

Codice articolo precedente:

20833251

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 7,22 €
100 + 6,56 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

144,40 €

20 x 7,22 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
l1 ±0.2 35.0
h1 7.0
l2 3.0
A/F 17.0
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci