Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico
Codice Serie: SR6566
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Diametro manopola | Altezza manopola | Lunghezza serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0491 € - 12,0491 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 9,8244 € - 12,2701 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 10,873 € - 12,8643 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 9,3408 € - 11,6898 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,0661 € - 11,4963 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 12,4534 € - 14,937 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 10,187 € - 11,3188 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 14,3444 € - 15,9383 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,1141 € - 23,8857 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 9,7829 € - 12,2149 € | Richiedi il lead time qui |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 9,6087 € - 11,3029 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 11,372 € - 14,2184 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 12,1307 € - 15,1425 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 11,9793 € - 14,3704 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 12,3253 € - 15,382 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,7352 € - 11,6898 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,1611 € - 11,4549 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 10,351 € - 11,8694 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 10,7941 € - 12,7261 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 11,8694 € - 14,8264 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare