I bulloni di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
I bulloni di tenuta di questa linea con testa esagonale incorporano un O-ring che viene compresso, schiacciato in una scanalatura di precisione praticata sotto la testa del bullone, e la superficie di accoppiamento per completare la tenuta. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
I bulloni di tenuta con guarnizione integrata sono utilizzati in fori filettati e non in applicazioni quali tubi rigidi, valvole o pompe. I bulloni di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico. Nota: i nostri bulloni di tenuta sono progettati per essere utilizzati in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confusi con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0176
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 max | Materiale | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6159 € - 10,1783 € | Richiedi il lead time qui |
7.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 2,2653 € - 3,485 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 2,4429 € - 3,7583 € | Richiedi il lead time qui |
3.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 2,3541 € - 3,6217 € | Richiedi il lead time qui |
3.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 3,2202 € - 4,9542 € | Richiedi il lead time qui |
4.2
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 3,7754 € - 5,8083 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 4,7526 € - 7,3117 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 2,3097 € - 3,5533 € | Richiedi il lead time qui |
3.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 3,5978 € - 5,535 € | Richiedi il lead time qui |
4.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 3,5978 € - 5,535 € | Richiedi il lead time qui |
4.2
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 4,3084 € - 6,6283 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 3,309 € - 5,0908 € | Richiedi il lead time qui |
4.2
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 3,9753 € - 6,1158 € | Richiedi il lead time qui |
4.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 3,9087 € - 6,0133 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 4,2418 € - 6,5258 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 4,5971 € - 7,0725 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 2,6206 € - 4,0317 € | Richiedi il lead time qui |
3.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 3,3757 € - 5,1933 € | Richiedi il lead time qui |
4.2
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 4,9836 € - 7,667 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 5,0968 € - 7,8413 € | Richiedi il lead time qui |
7.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare